Jednostka liniowa KRF
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.641.21 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| powierzchnia | A = 15,58 cm2 |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 18,31 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 95,62 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 22,3 cm4 |
| Wymiary podstawowe | m = m1 + H * m2 |
| Maksymalne obciążenie robocze | Fx max = 1000 N |
| Siła maksymalna w kierunku y | Fy max = 2500 N |
| Siła maksymalna w kierunku z | Fz max = 2500 N |
| waga | m = 5,12 kg |
| waga | m = 4,699 g/mm |
| waga | m = 4,699 kg/m |
| Ciężar elementów wzdłużnych czynnika napędowego (pasek zębaty, łańcuch) | mlz = 0,119 kg/m |
| Sprawność | . = 1 |
| maks. prędkość | do 10 m/s |
| JOP | 1 sztuka |
| Wymiary podstawowe (przy długości skoku 0 mm) | m1 = 5,12 kg |
| Wymiar na mm skoku | m2 = 4,699 g/mm |
| Max. przyspieszenie | amax = 10 m/s2 |
| maks. prędkość | Vmax = 10 m/s |
| Dokładność powtarzania | . = 0,1 mm |
| Moment bezwładności przy długości skoku 0 mm | J0 = 1121 kg mm2 |
| Moment bezwładności na kg obciążenia dodatkowego | JN = 532,6 kg mm2/kg |
| Moment bezwładności na m skoku | JH = 127 kg mm2/m |
| max. skok | Hmax = 5760 mm |
| Maksymalny moment napędowy | . = 23 Nm |
| Maksymalny moment wokół osi x | Mx max = 50 Nm |
| Maksymalny moment wokół osi y | My max = 140 Nm |
| Maksymalny moment wokół osi z | Mz max = 140 Nm |
| Moment tarcia | . = 2 Nm |
| sprawność | smin = 20 mm |
| Rozpiętość przy Fy maks. | . = 500 mm |
| Rozpiętość przy Fz maks. | . = 1100 mm |
| długość skoku | h = 145 mm/obr |
| moment oporu wg osi x | Wx = 22,82 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 11,15 cm3 |
Opis
•Lekko i cicho toczące się rolki w układzie krzyżowym zapewniają dużą szybkość
• Innowacyjna technologia powierzchni tocznej: odporne na korozję stalowe prowadnice, w połączeniu kształtowym z aluminiowymi profilami prowadnic
•Masywny, sztywny wózek prowadnicy z szerokimi możliwościami rozbudowywania i ze zintegrowanym zaciskiem pasa zębatego
•Napęd pasa zębatego, położony wewnętrznie z nawotem, zapewnia niepowodujące uderzeń mechanicznych ruchy już niewielkiej masy
•Trzy rowki 8 po trzech stronach profilu prowadnicy KRF zapewniają ogromną swobodę w zakresie geometrii dobudowywanych elementów
•Prosta regulacja przy najmniejszym nakładzie konserwacyjnym, wszystkie elementy dostępne od zewnątrz
•Dostępne osie o indywidualnie określanej długości, do maks. 6000 mm długości prowadnicy
•Adaptacja dowolnych silników dzięki uniwersalnym elementom przyłączeniowym zespołu napędowego.
Odpowiednio dopasowane akcesoria uzupełniają prowadnicę KRF i umożliwiają prostą rozbudowę o konstrukcje wózków i moduły napędowe.
Łożyskowany ośmiokrotnie wózek prowadnicy, smarowany olejem styk rolek (dodatkowe smarowanie co 6 miesięcy lub po 2500 km).
Przyspieszenie: maks.10 m/s²
Szybkość maks.10 m/s
Prowadnica KRF cechuje się wysoką precyzją oraz ruchami lineranymi, przy których występuje niewielka ilość drgań. Dokładność powtarzania wynosi ± 0,1 mm.
W zależności od długości posuwu można określać masę prowadnicy KRF (bez ciężaru użytkowego):
m = m1 + H x m2
v = pionowa pozycja montażowa
Maksymalne możliwe przyspieszenie w zależności od przesuwanego ciężaru i pozycji montażowej
Warianty
Sortuj wg
| Strona napędu: Lewy | |
| Strona napędu: Prawy | |
| Strona napędu: Synchronicznie |
Obliczenie obciążenia
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Kod taryfy celnej
84879090