Dane techniczne
Zakres dostawy
grot, stal chromowo-wanadowa, chrom mat
rękojeść z tworzywa, TPE
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.678.75 |
---|---|
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 28 g |
JOP | 1 sztuka |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Key width: TX20 | Handle shape: T-handle | |
Key width: TX30 | Handle shape: T-handle | |
Key width: 2.5 A/F | Handle shape: T-handle | |
Key width: 3 A/F | Handle shape: T-handle | |
Key width: 4 A/F | Handle shape: T-handle | |
Key width: 5 A/F | Handle shape: T-handle | |
Key width: 6 A/F | Handle shape: T-handle | |
Key width: 8 A/F | Handle shape: T-handle | |
Key width: 10 A/F | Handle shape: T-handle | |
Key width: 1.5 A/F | Handle shape: Ball head | |
Key width: 2 A/F | Handle shape: Ball head | |
Key width: 2.5 A/F | Handle shape: Ball head | |
Key width: 3 A/F | Handle shape: Ball head | |
Key width: 4 A/F | Handle shape: Ball head | |
Key width: 5 A/F | Handle shape: Ball head | |
Key width: 6 A/F | Handle shape: Ball head | |
Key width: 8 A/F | Handle shape: Ball head | |
Key width: 10 A/F | Handle shape: Ball head |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21040409
eCl@ss 11.0
21040410
UNSPSC 7.0
27111710
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
Kod taryfy celnej
82054000