Zamek magnetyczny


Wybrany wariant
Zamek magnetyczny 5, kolor czarny (0.0.391.32)
Zamek magnetyczny 5, kolor czarny
0.0.391.32
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

korpus, PA-GF
śruba z łbem płaskim DIN 921-M4x5, St, ocynkowana jako płytka przytrzymująca

Właściwości

Numer artykułu0.0.391.32
typoszeregTyposzereg 5
Odporność na ESDNie
wagam = 9 g
siłaF = 10 N
JOP1 zestaw
Kolorkolor czarny

Opis

Zamki magnetyczne stosowane są głównie do utrzymywania drzwi uchylnych i przesuwnych w pozycji zamkniętej. Poprzez obrót zamka magnetycznego o 180° otrzymuje się siłę magnesu o różnej wielkości (nie dotyczy zatrzasków magnetycznych X).
Podłużne otwory umożliwiają dopasowanie zamków magnetycznych do grubości elementu powierzchniowego. W połączeniu z kątownikiem do mocowania zatrzasków możliwe jest stosowanie w drzwiach z ramą profilową.
F1 = 7 N
F2 = 10 N

Warianty

Sortuj wg

Line:  8Colour:  Black BlackEdge length X:  20Edge length Y:  40Height/depth Z:  27.5
Line:  6Colour:  Black BlackEdge length X:  16Edge length Y:  38Height/depth Z:  22
Line:  5Colour:  Black BlackEdge length X:  14Edge length Y:  28Height/depth Z:  15
Line:  5Colour:  Grey GreyEdge length X:  14Edge length Y:  28Height/depth Z:  15
Line:  XColour:  Grey GreyEdge length X:  22Edge length Y:  20Height/depth Z:  24

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
85051990