Zamek magnetyczny


Wybrany wariant
Zamek magnetyczny X (0.0.601.70)
Zamek magnetyczny X
0.0.601.70
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

podstawa zamka, GD-Zn
zaślepka obudowy, PA-GF, kolor szary
śruba z łbem płaskim DIN 921-M5x6, St, ocynkowana jako płytka przytrzymująca
śruba z łbem kulistym ISO 7380-M5x16, St, nierdzewna

Właściwości

Numer artykułu0.0.601.70
typoszeregTyposzereg X
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 38 g
Siła mocowania20 N
JOP1 zestaw

Opis

Zamki magnetyczne X stosowane są głównie do przytrzymywania drzwi uchylnych i przesuwnych.
Zastosowanie zintegrowanych pozycjonerów pozwala na uzyskanie dwóch różnych głębokości zamknięcia drzwi. Usunięcie pozycjonerów umożliwia również bezstopniowe ustawienie zamka magnetycznego na głębokość od 0-10mm. W podstawie obudowy został do tego celu przewidziany otwór wzdłużny.
W celu zamontowania zamka magnetycznego X na rowku profilu 8 dokręcanie zintegrowanej śruby powinno następować poprzez otwór w obudowie (SW3). Jeśli do mocowania zamka magnetycznego ma zostać użyta inna śruba, należy zdjąć obudowę z tworzywa sztucznego w celu wymiany śruby.
Siła trzymania F = 20 N

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  8Farbe:  schwarz schwarzMaß X:  20Maß Y:  40Maß Z:  27.5
Baureihe:  6Farbe:  schwarz schwarzMaß X:  16Maß Y:  38Maß Z:  22
Baureihe:  5Farbe:  schwarz schwarzMaß X:  14Maß Y:  28Maß Z:  15
Baureihe:  5Farbe:  grau grauMaß X:  14Maß Y:  28Maß Z:  15
Baureihe:  XFarbe:  grau grauMaß X:  22Maß Y:  20Maß Z:  24

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
85051990