Lampa maszynowa LED
Dane techniczne
Zakres dostawy
obudowa aluminiowa IP67, odchylna
elementy mocujące
napięcie przyłączeniowe: 24V DC
klasa ochrony: III
łącznik wtykowy M8
współczynnik oddawania barw Ra ≈ 85
temperatura barwowa: T ≈ 4000°K (barwa neutralna biała)
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.656.19 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 1,2 kg |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Dzięki zastosowaniu najnowszej generacji diod LED można znacznie obniżyć zużycie energii elektrycznej. Do lampy dostępne są pasujące akcesoria: transformatory elektroniczne oraz przewody. Przemyślany system składający się z sieci zasilającej, elementów sterujących, przewodów i rozdzielaczy pozwala skonfigurować indywidualnie dopasowane oświetlenie z regulowanym natężeniem światła.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Leistung: 5 Watt | Länge: 120 mm | |
| Leistung: 6 Watt | Länge: 240 mm | |
| Leistung: 12 Watt | Länge: 415 mm | |
| Leistung: 18 Watt | Länge: 590 mm | |
| Leistung: 24 Watt | Länge: 765 mm | |
| Leistung: 30 Watt | Länge: 940 mm |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85395200