Mocowanie napędów 8 40 M, zestaw

0.0.725.72


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 płyty podstawowe 8 40 M, Al
2 wkłady ze śrubami mocującymi 8 40 M, Al
4 wkłady do rolek bloczka D50 D15, Al
2 wkłady do wałka napędowego 8 40 D40 M, Al
1 pierścień pozycjonujący do przenośnika taśmowego 8 40, PA, ESD, k. czarny
4 kołki gwintowane ISO 8735-8x16, St, hartowane
1 pierścień zabezpieczający DIN 472-38x1,5, St
2 wpusty przesuwne 6 St M5, St, ocynk.
4 wpusty przesuwne 8 St M6, St, ocynk.
4 śruby z łbem walcowym DIN 6912-M5x10, St, ocynk.
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M5x70, St, ocynk.
4 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M5x8, St, ocynk.
4 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M6x25, St, ocynk.
12 śrub z łbem stożkowym DIN 7991-M6x16, St, ocynk.
6 śrub z łbem kulistym ISO 7380-M5x10 (ULS), St, ocynk.
4 podkładki ISO 7092-5, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.725.72
typoszeregTyposzereg 8
typoszeregTechnika transportowa
Odporność na ESDTak
wagam = 2,39 kg
JOP1 zestaw

Opis

Zestaw mocowania napędów 8 40 M to najważniejsza część napędu środkowego item do przenośników taśmowych. Zestaw spełnia funkcję mocowania, łożyska i prowadnicy wałka napędowego i rolek bloczka. Zestaw mocowania napędów stosuje się do taśm transportujących i pasków zębatych o każdej szerokości.
Naprężenie wstępne i przesuw taśmy reguluje się za pomocą śrub mocujących obu rolek bloczka.
W skład zestawu mocowania napędów wchodzą również śruby i wpusty przesuwne potrzebne do montażu uzależnionych od szerokości zestawów bębna napędowego.
Napęd montuje się za pomocą odpowiedniego zestawu mocującego do silnika M po prawej lub lewej stronie przenośnika taśmowego przy mocowaniu napędów M. Za pomocą zestawu mocującego do silnika 8 40 M D13/D16 (0.0.727.04), zestawu mocującego do silnika 8 40 M D13/D14 (0.0.727.05) oraz zestawu mocującego do silnika 8 40 (0.0.703.07) można poruszać równoległymi, synchronicznymi odcinkami transportowymi.

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
36120491
eCl@ss 4.0
36121405
eCl@ss 4.1
36121405
eCl@ss 6.0.1
36129104
eCl@ss 7.1
36129104
eCl@ss 8.0
36129104
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
Kod taryfy celnej
84879090