Silnik przekładni AC
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.705.48 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Tak |
| Częstotliwość znamionowa | fn = 50/60 Hz |
| Przełożenie przekładni | i = 32,5 |
| waga | m = 6,1 kg |
| Zgodność | CE, UR, CSA |
| JOP | 1 sztuka |
| Moment obrotowy znamionowy | Mn = 17 Nm |
| Prędkość obrotowa znamionowa 50Hz | nn = 42,5 1/min |
| Moc znamionowa | Pn = 120 W |
| Prąd znamionowy | In = 0,71/0,41 A |
| Stopień ochrony | IP 54 |
| Napięcie znamionowe | Un = 230/400 V |
| Klasa termiczna | 130 °C |
| Klasa sprawności | IE 3 |
Opis
Podzespół składający się z silnika asynchronicznego i na stałe wbudowanej przekładni kątowej ułatwia montaż. Dodatkowa zaleta to aluminiowa zabudowa, która jest lekka, cicha i wytrzymała. Silnik AC D16 wyróżnia się wysokim stopniem sprawności IE3 według DIN EN 60034-30:2009.
Jednostkę napędową można zamontować po prawej lub lewej stronie przenośnika. Do montażu służy zestaw mocujący do silnika 8 40 D16. Pozycję i położenie można zmienić zaledwie kilkoma ruchami.
Aby zapewnić bezpieczną eksploatację, nieużywaną stronę wału pustego silnika można zabezpieczyć za pomocą zaślepki bezpieczeństwa.
Warianty
Sortuj wg
| Gear ratio: i = 6 | Nominal torque: 7 Nm | Nominal speed at 50 Hz: 209.3 rpm | Nominal power: 180 W | Nominal current: 0.99/0.56 A | |
| Gear ratio: i = 10 | Nominal torque: 11 Nm | Nominal speed at 50 Hz: 134.1 rpm | Nominal power: 180 W | Nominal current: 0.99/0.56 A | |
| Gear ratio: i = 14 | Nominal torque: 14 Nm | Nominal speed at 50 Hz: 96 rpm | Nominal power: 180 W | Nominal current: 0.99/0.56 A | |
| Gear ratio: i = 19 | Nominal torque: 18 Nm | Nominal speed at 50 Hz: 70.5 rpm | Nominal power: 180 W | Nominal current: 0.99/0.56 A | |
| Gear ratio: i = 32 | Nominal torque: 17 Nm | Nominal speed at 50 Hz: 42.5 rpm | Nominal power: 120 W | Nominal current: 0.71/0.41 A | |
| Gear ratio: i = 75 | Nominal torque: 25 Nm | Nominal speed at 50 Hz: 18.4 rpm | Nominal power: 120 W | Nominal current: 0.71/0.41 A |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
Kod taryfy celnej
85015100