Silnik przekładni AC
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.705.45 |
---|---|
Odporność na ESD | Tak |
Częstotliwość znamionowa | fn = 50/60 Hz |
Przełożenie przekładni | i = 10,25 |
waga | m = 6,9 kg |
Zgodność | CE, UR, CSA |
JOP | 1 sztuka |
Moment obrotowy znamionowy | Mn = 11 Nm |
Prędkość obrotowa znamionowa 50Hz | nn = 134,1 1/min |
Moc znamionowa | Pn = 180 W |
Prąd znamionowy | In = 0,99/0,56 A |
Stopień ochrony | IP 54 |
Napięcie znamionowe | Un = 230/400 V |
Klasa termiczna | 130 °C |
Klasa sprawności | IE 3 |
Opis
Podzespół składający się z silnika asynchronicznego i na stałe wbudowanej przekładni kątowej ułatwia montaż. Dodatkowa zaleta to aluminiowa zabudowa, która jest lekka, cicha i wytrzymała. Silnik AC D16 wyróżnia się wysokim stopniem sprawności IE3 według DIN EN 60034-30:2009.
Jednostkę napędową można zamontować po prawej lub lewej stronie przenośnika. Do montażu służy zestaw mocujący do silnika 8 40 D16. Pozycję i położenie można zmienić zaledwie kilkoma ruchami.
Aby zapewnić bezpieczną eksploatację, nieużywaną stronę wału pustego silnika można zabezpieczyć za pomocą zaślepki bezpieczeństwa.
Warianty
Sortuj wg
Übersetzung: i = 6 | Nenndrehmoment: 7 Nm | Nenndrehzahl bei 50 Hz: 209,3 1/min | Nennleistung: 180 W | Nennstrom: 0,99/0,56 A | |
Übersetzung: i = 10 | Nenndrehmoment: 11 Nm | Nenndrehzahl bei 50 Hz: 134,1 1/min | Nennleistung: 180 W | Nennstrom: 0,99/0,56 A | |
Übersetzung: i = 14 | Nenndrehmoment: 14 Nm | Nenndrehzahl bei 50 Hz: 96 1/min | Nennleistung: 180 W | Nennstrom: 0,99/0,56 A | |
Übersetzung: i = 19 | Nenndrehmoment: 18 Nm | Nenndrehzahl bei 50 Hz: 70,5 1/min | Nennleistung: 180 W | Nennstrom: 0,99/0,56 A | |
Übersetzung: i = 32 | Nenndrehmoment: 17 Nm | Nenndrehzahl bei 50 Hz: 42,5 1/min | Nennleistung: 120 W | Nennstrom: 0,71/0,41 A | |
Übersetzung: i = 75 | Nenndrehmoment: 25 Nm | Nenndrehzahl bei 50 Hz: 18,4 1/min | Nennleistung: 120 W | Nennstrom: 0,71/0,41 A |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
Kod taryfy celnej
85015100