Gniazdo wewnętrzne K76
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.663.53 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 92 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA |
Kolor | kolor szary |
Opis
Gniazda wewnętrzne przeznaczone są do szybkiego montażu gniazd wtykowych, włączników oraz przyłączy według systemu M45.
Warianty
Sortuj wg
Module compatibility: M45 | Number of modules: 1 gang | Width: 71 | |
Module compatibility: M45 | Number of modules: 2 gang | Width: 140 | |
Module compatibility: M45 | Number of modules: 3 gang | Width: 160 | |
Module compatibility: Universal | Number of modules: 1 gang | Width: 71 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Kod taryfy celnej
85381000