Gniazdo wewnętrzne K76


Wybrany wariant
Gniazdo wewnętrzne K76 M45 pojedyncze, kolor szary (0.0.663.52)
Gniazdo wewnętrzne K76 M45 pojedyncze, kolor szary
0.0.663.52
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.663.52
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 53 g
JOP1 sztuka
materiałPA
Kolorkolor szary

Opis

Uniwersalne mocowanie elementów instalacyjnych M45 na profilach instalacyjnych item. Gniazdo wewnętrzne osadza się we froncie profilu i mocuje na zatrzask w dowolnym miejscu kanału kablowego. W celu szybkiego podłączenia przewodów dolną część profilu można odchylić albo całkiem zdjąć. Otwory doprowadzające przeznaczone są do przewodów o średnicy do 14 mm.
Gniazda wewnętrzne przeznaczone są do szybkiego montażu gniazd wtykowych, włączników oraz przyłączy według systemu M45.

Warianty

Sortuj wg

Module compatibility:  M45Number of modules:  1 gangWidth:  71
Module compatibility:  M45Number of modules:  2 gangWidth:  140
Module compatibility:  M45Number of modules:  3 gangWidth:  160
Module compatibility:  UniversalNumber of modules:  1 gangWidth:  71

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Kod taryfy celnej
85381000