Multiblok
Dane techniczne
Zakres dostawy
korpus, PA-GF
sprężyna, St, nierdzewna
pierścień O 12x2, NBR, kolor czarny
pokrętło PA
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.604.10 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg X |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 14 g |
siła max. | Fmax. = 250 N |
JOP | 1 sztuka |
Kolor | kolor szary |
Opis
Ryglowanie trzpienia powoduje równoczesne napięcie blaszki.
Dopuszczalna siła obciążająca dla multibloków ryglujących 8 PA wynosi F = 250 N.
W lekkich blachach, elementach powierzchniowych ze szkła akrylowego, tworzywa sztucznego lub materiału kompozytowego należy w odpowiednim miejscu wykonać otwory. Następnie elementy zostają umocowane za pomocą trzpienia ryglującego.
Trzpienie wykonane z tworzywa sztucznego nie są przewidziane do częstego użycia, do tego typu rozwiązań oraz do większych obciążeń przeznaczona jest wersja z odlewu.
Multibloki ryglujące 8 mogą być przesuwane wzdłuż rowka, co pozwala na ich dokładne ustawienie względem otworu w elemencie powierzchniowym.
Warianty
Sortuj wg
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: ![]() | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: ![]() | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: ![]() | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 5 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: ![]() | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 5 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: ![]() | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 6 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: ![]() | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 6 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: ![]() | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 10 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: ![]() | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: X | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: ![]() | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: X | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: ![]() | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: ![]() | Befestigungstechnik: Klemmen | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: ![]() | Befestigungstechnik: Klemmen | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 6 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: ![]() | Befestigungstechnik: Klemmen | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 6 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: ![]() | Befestigungstechnik: Klemmen | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 5 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: ![]() | Befestigungstechnik: Klemmen | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 5 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: ![]() | Befestigungstechnik: Klemmen | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 8 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: ![]() | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 8 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: ![]() | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 6 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: ![]() | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: ![]() | Befestigungstechnik: Einrasten | Zapfentyp: Einwegzapfen | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: ![]() | Befestigungstechnik: Einrasten | Zapfentyp: Einwegzapfen | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: ![]() | Befestigungstechnik: Einrasten | Zapfentyp: Schlitzzapfen Zn | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: ![]() | Befestigungstechnik: Einrasten | Zapfentyp: Knebelzapfen Zn | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: ![]() | Befestigungstechnik: Einrasten | Zapfentyp: Knebelzapfen PA |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39269097