Multiblok


Wybrany wariant
Multiblok X 8 PA 0/12 mm, kolor szary (0.0.603.14)
Multiblok X 8 PA 0/12 mm, kolor szary
0.0.603.14
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

korpus, PA-GF
sprężyna, St, nierdzewna
nakrętka czworokątna DIN 557-M6, St, ocynkowana

Właściwości

Numer artykułu0.0.603.14
typoszeregTyposzereg X
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
średnica gwintuM6
wagam = 18 g
siła max.Fmax. = 250 N
JOP1 sztuka
Kolorkolor szary

Opis

Aby osadzić multiblok X PA w profilach z zamkniętymi rowkami należy w odpowiednim miejscu usunąć zaślepienie poprzez nawiercenie otworu stopniowego.  Do tego celu najlepiej nadaje się wiertło stopniowe łącznika uniwersalnego 6 (0.0.431.19). Wymagana głębokość otworu wynosi tylko 2 mm!
Multiblok PA należy osadzić w dowolnym położeniu w rowku profilu. W lekkich blachach, elementach powierzchniowych ze szkła akrylowego, tworzywa sztucznego lub materiału kompozytowego należy w odpowiednim miejscu wykonać otwory, a następnie połączyć śrubami z multiblokiem.
Mocowanie powierzchni następuje poprzez otwory przelotowe lub umieszczoną w multibloku nakrętkę czterokątną. Możliwość przesuwania nakrętki czworokątnej w otworze wzdłużnym multibloku oznacza zwiększony zakres tolerancji dla położenia otworów pod podłączenia śrubowe w stosunku do krawędzi zewnętrznych elementów powierzchniowych.
Multibloki X 8 PA mogą być przesuwane wzdłuż rowka, co pozwala na ich dokładne ustawienie względem otworu w elemencie powierzchniowym.
Dwa różne sposoby mocowania elementów powierzchniowych w zależności od położenia multibloków X 8 PA.
Multiblok X 8 PA zostaje osadzony w roku profilu, a następnie zaryglowany poprzez obrót w prawo o 90˚.
W tym celu zalecane jest użycie klucza płaskiego SW20.
Zalecenia montażowe dla elementu powierzchniowego.
Dopuszczalna siła obciążająca dla multibloków X 8 PA wynosi F = 250 N.
Długość śruby mocującej powinna być wyznaczona w zależności od grubości elementu powierzchniowego oraz ustawienia multibloku.
W przypadku elementów powierzchniowych o odpowiedniej grubości istnieje możliwość przeprowadzenia połączenia śrubowego z wykorzystaniem gwintu wykonanego w elemencie powierzchniowym. Nakrętka czworokątna z multibloku może zostać do tego użyta.
Wymiary montażowe multibloku X 8 PA 0/12 mm

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarzBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  5Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  5Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarzBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  6Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  6Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarzBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  10Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  XMaterial:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  XMaterial:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  KlemmenZapfentyp:  -
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarzBefestigungstechnik:  KlemmenZapfentyp:  -
Baureihe:  6Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  KlemmenZapfentyp:  -
Baureihe:  6Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarzBefestigungstechnik:  KlemmenZapfentyp:  -
Baureihe:  5Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  KlemmenZapfentyp:  -
Baureihe:  5Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarzBefestigungstechnik:  KlemmenZapfentyp:  -
Baureihe:  8Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  schwarz schwarzBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  8Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  verzinkt verzinktBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  6Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  schwarz schwarzBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  EinrastenZapfentyp:  Einwegzapfen
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarzBefestigungstechnik:  EinrastenZapfentyp:  Einwegzapfen
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  EinrastenZapfentyp:  Schlitzzapfen Zn
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  EinrastenZapfentyp:  Knebelzapfen Zn
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  EinrastenZapfentyp:  Knebelzapfen PA

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39269097