Dane techniczne
Zakres dostawy
korpus i element wyrównujący wysokość, PA-GF
nakrętka czterokątna DIN 557-M6, St, ocynkowana
blacha sprężynowa, St, nierdzewna
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.026.72 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 14 g |
| siła max. | Fmax. = 250 N |
| JOP | 1 sztuka |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
Multibloki PA posiadają dwie powierzchnie stanowiące oparcie dla elementów powierzchniowych, na które dodatkowo może zostać nasadzona podkładka regulująca. Stwarza to możliwość dokonania wyboru między różnymi odstępami do krawędzi profila oraz wykonania połączenia śrubowego elementów powierzchniowych różnej grubości.
Mocowanie powierzchni następuje poprzez połączenie śrubowe z umieszczoną w multibloku nakrętką czterokątną. Ponieważ istnieje możliwość przesuwania nakrętki w otworze wzdłużnym, oznacza to zwiększoną tolerancję dla położenia otworów w elemencie powierzchniowym.
> późniejszy szybki i bezpieczny montaż, względnie demontaż,
> mocowanie w dowolnym miejscu przy rowku profilu i elemencie powierzchniowym,
> możliwość stosowania przy różnych obciążeniach,
> do wyboru: śrubowe i bezśrubowe warianty mocowania,
> dopasowujące się do różnych grubości elementów powierzchniowych.
Multibloki mogą być przesuwane wzdłuż rowka, co pozwala na ich dokładne ustawienie względem otworu w elemencie powierzchniowym.
Warianty
Sortuj wg
| Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
| Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
| Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
| Baureihe: 5 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
| Baureihe: 5 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
| Baureihe: 6 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
| Baureihe: 6 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
| Baureihe: 10 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
| Baureihe: X | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
| Baureihe: X | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
| Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Klemmen | Zapfentyp: - | |
| Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | Befestigungstechnik: Klemmen | Zapfentyp: - | |
| Baureihe: 6 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Klemmen | Zapfentyp: - | |
| Baureihe: 6 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | Befestigungstechnik: Klemmen | Zapfentyp: - | |
| Baureihe: 5 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Klemmen | Zapfentyp: - | |
| Baureihe: 5 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | Befestigungstechnik: Klemmen | Zapfentyp: - | |
| Baureihe: 8 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: schwarz | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
| Baureihe: 8 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: verzinkt | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
| Baureihe: 6 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: schwarz | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
| Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Einrasten | Zapfentyp: Einwegzapfen | |
| Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | Befestigungstechnik: Einrasten | Zapfentyp: Einwegzapfen | |
| Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Einrasten | Zapfentyp: Schlitzzapfen Zn | |
| Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Einrasten | Zapfentyp: Knebelzapfen Zn | |
| Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Einrasten | Zapfentyp: Knebelzapfen PA |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
39269097


grau
schwarz















verzinkt