Wpust przesuwny Zn
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.391.20 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 5 |
| właściwość | ocynk. |
| Odporność na ESD | Tak |
| średnica gwintu | M3 |
| waga | m = 1 g |
| siła max. | Fmax. = 50 N |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | GD-Zn |
| moment | M = 1 Nm |
Opis
Wpusty przesuwne Zn nie są zalecane do połączeń profili między sobą.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Baureihe: 5 | Gewinde: M3 | Nutensteinbreite: 10 | Gewindelänge: 5.2 | |
| Baureihe: 6 | Gewinde: M4 | Nutensteinbreite: 15 | Gewindelänge: 6.5 | |
| Baureihe: 8 | Gewinde: M3 | Nutensteinbreite: 19 | Gewindelänge: 8.5 | |
| Baureihe: 8 | Gewinde: M4 | Nutensteinbreite: 19 | Gewindelänge: 8.5 | |
| Baureihe: 8 | Gewinde: M5 | Nutensteinbreite: 19 | Gewindelänge: 8.5 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110890
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 11.0
23360290
Kod taryfy celnej
79070000