Wpust przesuwny profil St 8 M6, nierdz.
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.494.36 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| właściwość | nierdz. |
| Odporność na ESD | Tak |
| średnica gwintu | M6 |
| waga | m = 13 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | St |
Opis
Zwrotne zabezpieczenie antyrotacyjne ułatwia przesuwanie wpustu przesuwnego i zapobiega równocześnie przypadkowemu wysunięciu z rowka profilu.
Warianty
Sortuj wg
| Série: 5 | Type de rainure: 5 mm | Forme: simple | Filetage: M3 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 5 | Type de rainure: 5 mm | Forme: simple | Filetage: M4 | Matériau: Acier (inoxydable) | |
| Série: 5 | Type de rainure: 5 mm | Forme: simple | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 5 | Type de rainure: 5 mm | Forme: simple | Filetage: M5 | Matériau: Acier (inoxydable) | |
| Série: 5 | Type de rainure: 5 mm | Forme: simple | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 5 | Type de rainure: 5 mm | Forme: double | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 5 | Type de rainure: 5 mm | Forme: double | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 6 | Type de rainure: 6 mm | Forme: simple | Filetage: M3 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 6 | Type de rainure: 6 mm | Forme: simple | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 6 | Type de rainure: 6 mm | Forme: simple | Filetage: M5 | Matériau: Acier (inoxydable) | |
| Série: 6 | Type de rainure: 6 mm | Forme: simple | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 6 | Type de rainure: 6 mm | Forme: simple | Filetage: M6 | Matériau: Acier (inoxydable) | |
| Série: 6 | Type de rainure: 6 mm | Forme: simple | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 6 | Type de rainure: 6 mm | Forme: double | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 6 | Type de rainure: 6 mm | Forme: double | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 6 | Type de rainure: 6 mm | Forme: double | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 6 | Type de rainure: 6 mm | Forme: double | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: simple | Filetage: M4 | Matériau: Acier (inoxydable) | |
| Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: simple | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: simple | Filetage: M5 | Matériau: Acier (inoxydable) | |
| Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: simple | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: simple | Filetage: M6 | Matériau: Acier (inoxydable) | |
| Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: simple | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: simple | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: simple | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: simple | Filetage: M8 | Matériau: Acier (inoxydable) | |
| Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: simple | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: double | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: double | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: double | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: double | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 10 | Type de rainure: 10 mm | Forme: simple | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 10 | Type de rainure: 10 mm | Forme: simple | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 10 | Type de rainure: 10 mm | Forme: simple | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 10 | Type de rainure: 10 mm | Forme: simple | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 10 | Type de rainure: 10 mm | Forme: simple | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 12 | Type de rainure: 12 mm | Forme: simple | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 12 | Type de rainure: 12 mm | Forme: simple | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 12 | Type de rainure: 12 mm | Forme: simple | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 12 | Type de rainure: 12 mm | Forme: simple | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 12 | Type de rainure: 12 mm | Forme: simple | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 12 | Type de rainure: 12 mm | Forme: simple | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: simple | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: simple | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: simple | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: simple | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | |
| Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: simple | Filetage: M4 | Matériau: Acier (inoxydable) | |
| Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: simple | Filetage: M5 | Matériau: Acier (inoxydable) | |
| Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: simple | Filetage: M6 | Matériau: Acier (inoxydable) | |
| Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | Forme: simple | Filetage: M8 | Matériau: Acier (inoxydable) |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110890
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 6.0.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Kod taryfy celnej
73181900