Łącznik równoległy D30
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 połowy łącznika równoległego, GD-Al, k. natur.
1 Śruba z łbem walcowym DIN 912-M6x16, St, ocynk.
1 Nakrętka sześciokątna DIN 934 M6-I8I, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.629.94 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 53 g |
| JOP | 1 sztuka |
| Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
| moment | M = 10 Nm |
Opis
Kompaktowy łącznik równoległy D30 umożliwia zachowanie małego odstępu między profilami. Większy łącznik równoległy D30-60 o wymiarze 30 mm pasuje idealnie do wymiaru rastrowego i do profilu rurowego podwójnego D30-60.
Łącznik równoległy D30-60 z dźwignią zaciskową umożliwia budowę tymczasowych konstrukcji. Zintegrowana dźwignia pozwala na szybkie dociągnięcie i zwolnienie łącznika. Można użyć go również jako praktycznego oznakowania, które pozwoli w przypadku modyfikacji konstrukcji na szybkie odnalezienie pozycji podpory lub akcesoriów.
Łączniki równoległe są dostarczane w stanie wstępnie zmontowanym i są gotowe do użycia. Połączenie śrubowe łącznika można w razie potrzeby zasłonić zaślepką D30 F.
Warianty
Sortuj wg
| Profilabstand: 18.5 mm | Klemmhebel: X | ESD-sicher: ✓ | |
| Profilabstand: 30 mm | Klemmhebel: X | ESD-sicher: ✓ | |
| Profilabstand: 30 mm | Klemmhebel: ✓ | ESD-sicher: X |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024900