Wkłady gumowe
Dane techniczne
Wskazówka techniczna
twardość 80 Sh A, olejo- i wodoodporny
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.609.05 |
---|---|
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 43,1 g |
twardość | 80 Sh A |
JOP | 1 sztuka |
materiał | NBR |
Kolor | kolor czarny |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Diamètre: ø 30 mm | Forme: Conique | Longueur de l'arête X: 0 | Longueur de l'arête Y: 0 | Hauteur/profondeur Z: 2 | |
Diamètre: ø 40 mm | Forme: Conique | Longueur de l'arête X: 0 | Longueur de l'arête Y: 0 | Hauteur/profondeur Z: 2 | |
Diamètre: ø 60 mm | Forme: Conique | Longueur de l'arête X: 0 | Longueur de l'arête Y: 0 | Hauteur/profondeur Z: 2.2 | |
Diamètre: ø 80 mm | Forme: Conique | Longueur de l'arête X: 0 | Longueur de l'arête Y: 0 | Hauteur/profondeur Z: 3 | |
Diamètre: ø 80 mm | Forme: Cylindrique | Longueur de l'arête X: - | Longueur de l'arête Y: - | Hauteur/profondeur Z: 10 | |
Diamètre: - | Forme: Angulaire | Longueur de l'arête X: 80 | Longueur de l'arête Y: 40 | Hauteur/profondeur Z: 3 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23189090
eCl@ss 7.1
23189090
eCl@ss 11.0
23189090
eCl@ss 5.1
23180101
eCl@ss 4.0
23180101
eCl@ss 4.1
23180101
eCl@ss 5.0
23180101
eCl@ss 6.0.1
23189190
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Kod taryfy celnej
40169997