Wkłady gumowe


Wybrany wariant
Wkład gumowy D60, kolor czarny (0.0.439.33)
Wkład gumowy D60, kolor czarny
0.0.439.33
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Wskazówka techniczna

twardość 80 Sh A, olejo- i wodoodporny

Właściwości

Numer artykułu0.0.439.33
Odporność na ESDTak
wagam = 18 g
twardość80 Sh A
JOP1 sztuka
materiałNBR
Kolorkolor czarny

Opis

Wkłady gumowe używane są w celu zabezpieczenia przed przesunięciem konstrukcji oraz jako ochrona przed uszkodzeniem podłoża.
Istnieje możliwość późniejszego ich zamontowania przy nóżkach nastawnych D30 i D40 (nie w przypadku wykonań nierdzewnych) i D60 oraz D80.

Warianty

Sortuj wg

Diamètre:  ø 30 mmForme:  ConiqueLongueur de l'arête X:  0Longueur de l'arête Y:  0Hauteur/profondeur Z:  2
Diamètre:  ø 40 mmForme:  ConiqueLongueur de l'arête X:  0Longueur de l'arête Y:  0Hauteur/profondeur Z:  2
Diamètre:  ø 60 mmForme:  ConiqueLongueur de l'arête X:  0Longueur de l'arête Y:  0Hauteur/profondeur Z:  2.2
Diamètre:  ø 80 mmForme:  ConiqueLongueur de l'arête X:  0Longueur de l'arête Y:  0Hauteur/profondeur Z:  3
Diamètre:  ø 80 mmForme:  CylindriqueLongueur de l'arête X:  -Longueur de l'arête Y:  -Hauteur/profondeur Z:  10
Diamètre:  -Forme:  AngulaireLongueur de l'arête X:  80Longueur de l'arête Y:  40Hauteur/profondeur Z:  3

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23189090
eCl@ss 5.1
23180101
eCl@ss 4.0
23180101
eCl@ss 4.1
23180101
eCl@ss 5.0
23180101
eCl@ss 6.0.1
23189190
eCl@ss 7.1
23189090
eCl@ss 11.0
23189090
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Kod taryfy celnej
40169997