Profil 8 80x80
Dane techniczne
Wskazówka techniczna
możliwe usunięcie zaślepienia rowka
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.488.84 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| powierzchnia | A = 19,43 cm2 |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 101,09 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 134,24 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 134,24 cm4 |
| waga | m = 5,25 kg/m |
| JOP | 1 szt. à 6000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 2500 N |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 33,56 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 33,56 cm3 |
Opis
Profil aluminiowy o zredukowanej wadze w wersji lekkiej item ma osiem zamkniętych rowków profilowych 8, które można w bardzo łatwy sposób otworzyć. Ten profil można wykorzystać do budowy ram o zamkniętych i łatwych do czyszczenia powierzchniach zewnętrznych.
W zależności od obciążenia należy pamiętać o momentach bezwładności powierzchni względem ugięcia oraz maksymalnej sile wyrywania rowka wybranego profilu.
Do łączenia profili przeznaczony jest zestaw łączników automatycznych 8 NO (0.0.489.96). Zestaw potrzebuje jedynie minimalnie otwartego rowka i dostarczany jest razem z zaślepką.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Diseño: Light | Ranuras: | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Color: Aluminio, no anodizado | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Color: Aluminio, no anodizado | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Economy | Ranuras: | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Economy | Ranuras: | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Estándar | Ranuras: | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Diseño: Estándar | Ranuras: | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Estándar | Ranuras: | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Light | Ranuras: | Color: Aluminio, natural |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
Długość jest potrzebny
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100


Aluminio, natural


Aluminio, no anodizado