Profil skrzydełkowy zawiasu


Wybrany wariant
Profil skrzydełkowy zawiasu V 6 z lekki, kolor naturalny (0.0.478.94)
Profil skrzydełkowy zawiasu V 6 z lekki, kolor naturalny
0.0.478.94
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.478.94
typoszeregTyposzereg 6
Odporność na ESDNie
wagam = 0,6 kg/m
JOPprzycięcie max. 3000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny

Opis

Customised hinge strip on a lid that covers the entire gap between the door and fixed door frame.
Profile skrzydełkowe zawiasu mogą zostać zaopatrzone w otwór mocowania śrubowego. Właściwa pozycja otworu jest zaznaczona przez nacięcie na tylnej stronie zawiasu.

Warianty

Sortuj wg

Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000Type de connexion:  Surface / ProfiléType de connexion:  à l'extérieur
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Type de connexion:  Surface / ProfiléType de connexion:  à l'extérieur
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000Type de connexion:  Profilé / ProfiléType de connexion:  à l'extérieur
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Type de connexion:  Profilé / ProfiléType de connexion:  à l'extérieur
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000Type de connexion:  Profilé / ProfiléType de connexion:  à l’intérieur
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Type de connexion:  Profilé / ProfiléType de connexion:  à l’intérieur
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000Type de connexion:  Profilé / ProfiléType de connexion:  à l'extérieur
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Type de connexion:  Profilé / ProfiléType de connexion:  à l'extérieur
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000Type de connexion:  Profilé / ProfiléType de connexion:  à l’intérieur
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Type de connexion:  Profilé / ProfiléType de connexion:  à l’intérieur
Série:  6Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000Type de connexion:  Surface / ProfiléType de connexion:  à l'extérieur
Série:  6Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Type de connexion:  Surface / ProfiléType de connexion:  à l'extérieur
Série:  6Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000Type de connexion:  Profilé / ProfiléType de connexion:  à l'extérieur
Série:  6Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Type de connexion:  Profilé / ProfiléType de connexion:  à l'extérieur
Série:  6Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000Type de connexion:  Profilé / ProfiléType de connexion:  à l'extérieur
Série:  6Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Type de connexion:  Profilé / ProfiléType de connexion:  à l'extérieur
Série:  6Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000Type de connexion:  Profilé / ProfiléType de connexion:  à l’intérieur
Série:  6Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Type de connexion:  Profilé / ProfiléType de connexion:  à l’intérieur
Série:  10Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000Type de connexion:  Profilé / ProfiléType de connexion:  à l’intérieur
Série:  10Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Type de connexion:  Profilé / ProfiléType de connexion:  à l’intérieur

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360190
UNSPSC 7.0
31162403
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Kod taryfy celnej
76042100