Profil skrzydełkowy zawiasu
Wybrany wariant

Profil skrzydełkowy zawiasu V 10 z lekki, kolor naturalny
0.0.632.84
0.0.632.84
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.632.84 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 10 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 0,84 kg/m |
| siła max. | Fmax. = 500 N |
| JOP | 1 szt. à 3 000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
Opis
Zawiasy są zawsze wyposażone we wszystkie elementy łączące z profilem. Należy tylko wybrać, czy drzwi mają się znaleźć po lewej, czy po prawej stronie. Nośność zawiasów uwarunkowana jest zastosowanym trzpieniem zawiasu.
Pełna swoboda kształtowania zawiasów? W serii 10 mamy na to teraz rozwiązanie:
dzięki osobno dostępnym profilom skrzydełkowym zawiasów i zestawom trzpieni D6 (nr art. 0.0.621.16) można zestawiać indywidualnie zaprojektowane zawiasy, które szczególnie dobrze spełniają dane wymagania.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de connexion: Surface / Profilé | Type de connexion: à l'extérieur | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de connexion: Surface / Profilé | Type de connexion: à l'extérieur | |
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l'extérieur | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l'extérieur | |
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l’intérieur | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l’intérieur | |
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l'extérieur | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l'extérieur | |
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l’intérieur | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l’intérieur | |
| Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de connexion: Surface / Profilé | Type de connexion: à l'extérieur | |
| Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de connexion: Surface / Profilé | Type de connexion: à l'extérieur | |
| Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l'extérieur | |
| Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l'extérieur | |
| Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l'extérieur | |
| Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l'extérieur | |
| Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l’intérieur | |
| Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l’intérieur | |
| Série: 10 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l’intérieur | |
| Série: 10 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de connexion: Profilé / Profilé | Type de connexion: à l’intérieur |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Kod taryfy celnej
76042100
Profil skrzydełkowy zawiasu
Wybrany wariant

Profil skrzydełkowy zawiasu V 10 z lekki, kolor naturalny
0.0.632.84
0.0.632.84