Profil maskujący


Wybrany wariant
Profil maskujący 8 Al, kolor czarny (0.0.452.04)
Profil maskujący 8 Al, kolor czarny
0.0.452.04
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.452.04
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 32 g/m
JOP1 szt. à 2 000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor czarny

Opis

Profil maskujący zamyka rowki powierzchni bocznych profili w sposób ułatwiający ich  czyszczenie oraz zapobiegający przedostawaniu się kurzu.
Ponadto we wnętrzu rowków profili 8, 10 i 12 mogą zostać przeprowadzone w sposób niewidoczny oraz bezpieczny kable elektryczne.

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  6Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Material:  Al, eloxiertFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Material:  Al, eloxiertFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Material:  Al, eloxiertFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  XLiefereinheit:  StückLänge:  2000 Material:  Al, eloxiertFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  10Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Material:  Al, eloxiertFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  12Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Material:  Al, eloxiertFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042990