Listwa profilowa


Wybrany wariant
Listwa profilowa 19x11,5, kolor naturalny (0.0.196.30)
Listwa profilowa 19x11,5, kolor naturalny
0.0.196.30
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.196.30
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 1,14 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 0,07 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 0,28 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 0,12 cm4
wagam = 0,3 kg/m
JOPprzycięcie max. 6000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 0,22 cm3
moment oporu wg osi yWy = 0,17 cm3

Opis

Listwa wykorzystywana jest jako listwa uchwytowa, osłona krawędzi oraz do stabilizacji elementów powierzchniowych.

Warianty

Sortuj wg

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Maß X:  8 mmMaß Y:  15 mm
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Maß X:  8 mmMaß Y:  15 mm
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Maß X:  11,5 mmMaß Y:  19 mm
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Maß X:  11,5 mmMaß Y:  19 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
35070201
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Kod taryfy celnej
76042990