Profil ochronny
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.474.72 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 334 g/m |
twardość | 70 Sh A |
JOP | 1 szt. à 2 000 mm |
materiał | TPE |
Kolor | kolor czarny |
Opis
Kombinacja kilku profili ochronnych pozwala skutecznie zakryć profile typoszeregu 8, również te o większym przekroju poprzecznym.
Warianty
Sortuj wg
Line: 8 | Material: TPE | Colour: ![]() | Shape: | ESD-safe: X | |
Line: 8 | Material: TPE | Colour: ![]() | Shape: | ESD-safe: X | |
Line: 8 | Material: Foamed PE | Colour: ![]() | Shape: | ESD-safe: X | |
Line: 6 | Material: Foamed PE | Colour: ![]() | Shape: | ESD-safe: X | |
Line: 8 | Material: TPE | Colour: ![]() | Shape: | ESD-safe: ✓ | |
Line: 8 | Material: TPE | Colour: ![]() | Shape: | ESD-safe: ✓ | |
Line: 8 | Material: PP/TPE | Colour: ![]() | Shape: | ESD-safe: X |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Kod taryfy celnej
39161000