Profil ochronny
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.474.71 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor czarny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga długości specjalnych [g/m] | m = 435 g/m |
twardość | 70 Sh A |
JOP | 1 szt. à 2 000 mm |
materiał | TPE |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Seria: 8 | Materiał: TPE | Kolor: k. czarny | Zabezpieczenie ESD: X | Kontur: Zaokrąglone | |
Seria: 8 | Materiał: TPE | Kolor: k. czarny | Zabezpieczenie ESD: X | Kontur: Prostokątny | |
Seria: 8 | Materiał: PE spieniony | Kolor: k. szary | Zabezpieczenie ESD: X | Kontur: Prostokątny | |
Seria: 6 | Materiał: PE spieniony | Kolor: k. szary | Zabezpieczenie ESD: X | Kontur: Prostokątny | |
Seria: 8 | Materiał: PE spieniony | Kolor: k. szary | Zabezpieczenie ESD: X | Kontur: Kąt | |
Seria: 8 | Materiał: TPE | Kolor: k. czarny | Zabezpieczenie ESD: ✓ | Kontur: Prostokątny | |
Seria: 8 | Materiał: TPE | Kolor: k. czarny | Zabezpieczenie ESD: ✓ | Kontur: Zaokrąglone | |
Seria: 8 | Materiał: PP/TPE | Kolor: k. czarno-żółty | Zabezpieczenie ESD: X | Kontur: Prostokątny |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Kod taryfy celnej
39161000
Profil ochronny
Na zapytanie