Profil ochronny
Wybrany wariant

Profil ostrzegawczo-ochronny 8 40x16, kolor żółty zbliż. do RAL 1023
0.0.689.23
0.0.689.23
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.689.23 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 380 g/m |
twardość | 70 Sh A |
JOP | 1 szt. à 2 000 mm |
materiał | PP/TPE |
Kolor | kolor żółty zbliż. do RAL 1023 |
Opis
Profil ostrzegawczo-ochronny montuje się w łatwy sposób w rowku 8. Profil bez trudu i w całości można wyjąć. Profil można także używać jako tymczasowego oznakowania. Dzięki temu, że jest wykonany z tworzywa TPE, można go dociąć na wybraną długość za pomocą nożyc wielofunkcyjnych z odbojnikiem 90° (0.0.662.33).
Jeden profil ostrzegawczo-ochronny 8 40x16 zakrywa jedną stronę profilu. Strony czołowe wszystkich wersji profili ochronnych zabezpiecza się natomiast za pomocą zaślepki do profilu ochronnego 8 40x16 (0.0.474.74).
Większe powierzchnie można zabezpieczyć przy użyciu kilku profili umieszczonych obok siebie, w ten sposób można także zapewnić osłonę profili przed uderzeniem.
Warianty
Sortuj wg
Line: 8 | Material: TPE | Colour: ![]() | Shape: | ESD-safe: X | |
Line: 8 | Material: TPE | Colour: ![]() | Shape: | ESD-safe: X | |
Line: 8 | Material: Foamed PE | Colour: ![]() | Shape: | ESD-safe: X | |
Line: 6 | Material: Foamed PE | Colour: ![]() | Shape: | ESD-safe: X | |
Line: 8 | Material: TPE | Colour: ![]() | Shape: | ESD-safe: ✓ | |
Line: 8 | Material: TPE | Colour: ![]() | Shape: | ESD-safe: ✓ | |
Line: 8 | Material: PP/TPE | Colour: ![]() | Shape: | ESD-safe: X |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39169090
Profil ochronny
Wybrany wariant

Profil ostrzegawczo-ochronny 8 40x16, kolor żółty zbliż. do RAL 1023
0.0.689.23
0.0.689.23