zębatej 8 listwy Segment 80


Wybrany wariant
Segment 80 listwy zębatej 8 (0.0.621.94)
Segment 80 listwy zębatej 8
0.0.621.94
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Segment listwy zębatej, St
Sprężysta poprzeczka wpuszczana, St nierdzewna

Właściwości

Numer artykułu0.0.621.94
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 47 g
JOP1 zestaw

Opis

Steel Rack Segments:
Drive force max. 1000 N
Radial operating loadFr = tan 20°x drive force = 0.364 x drive force
The radial operating load places an additional load on the castors
of the guide. This must be taken into account
during the design phase!
Drive torquemax. 23 Nm
Drive powermax. 3 kW
Stroke velocitymax. 3 m/s
Accelerationmax. 5 m/s2
Drive rpmmax. 1250 /min
One revolution of the drive wheel corresponds to a distance of 144.0 mm.
Dwie części elementu końcowego listwy zębatej 8 tworzą początek i koniec listwy zębatej. Pomiędzy nimi można zastosować dowolną liczbę segmentów 80. Opatentowana technika zaciskowa niezawodnie zabezpiecza każdy segment.
Wskazówka:
Listwa zębata 8 nie może być montowana w profilach wersji „lekkiej" lub „E"!

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)
Line:  -Material:  Plastic (POM)

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23179101
eCl@ss 7.1
23179101
eCl@ss 4.0
23170701
eCl@ss 4.1
23170701
eCl@ss 5.0
23179101
eCl@ss 11.0
23301091
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
UNSPSC 7.0
26111506
Kod taryfy celnej
84839081