Rama stołu 4 E 1800
0.0.633.90
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.633.90 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 40,3 kg |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Stół ten cechuje się nie tylko bardzo prostą w obsłudze elektryczną regulacją wysokości blatu, ale także bardzo dużą nośnością wynoszącą maks. 4000 N, co stanowi decydującą zaletę systemu 4E.
Blat osadzony jest na czterech kolumnach. Konstrukcja stołu została specjalnie opracowana i dostosowana do odkładania ciężkich narzędzi i obrabianych przedmiotów.
Stół roboczy 4 E jest dostępny w wersji standardowej w trzech różnych szerokościach i dwóch głębokościach, a także w wersji na wymiar.
Wszystkie elementy wyposażenia systemu stanowisk pracy item są kompatybilne ze stołem roboczym 4 E.
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
76109090