Szyna teleskopowa do dużych obciążeń
Wybrany wariant

Szyna teleskopowa do dużych obciążeń 19,1x53,1 L600, z przedłużeniem, ocynk.
0.0.719.74
0.0.719.74
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 szyny teleskopowe do dużych obciążeń 19,1x53,1 dł. 600, z przedłużeniem
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.719.74 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 5 |
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Obciążenie | maks. 120 kg na para |
| właściwość | ocynk. |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 3,56 kg |
| Temperatura otoczenia (w hali) | -20 °C … +70 °C |
| JOP | 1 zestaw |
| materiał | St |
| Okres użytkowania | 80.000 cykli |
Opis
Zatrzask po zamknięciu szuflady zapobiega jej przypadkowemu wysunięciu.
Aby zapewnić najwyższą wytrzymałość rozwiązania, należy stosować pozycje montażowe opisane w instrukcji montażu.
Warianty
Sortuj wg
| Carga: Máx. 130 kg por par | Largo: 400 mm | |
| Carga: máx. 140 kg por par | Largo: 500 mm | |
| Carga: máx. 120 kg por par | Largo: 600 mm | |
| Carga: máx. 110 kg por par | Largo: 700 mm | |
| Carga: máx. 100 kg por par | Largo: 790 mm | |
| Carga: Máx. 80 kg por par | Largo: 900 mm | |
| Carga: Máx. 70 kg por par | Largo: 1 m |
do pobrania
Dane CAD
„Szyna teleskopowa do dużych obciążeń 19,1x53,1 L600, z przedłużeniem, ocynk.” to jeden zestaw produktów, zawierających ten sam artykuł 2 razy. Widok w danych CAD różni się więc od rzeczywistej zawartości listy elementów.
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23250590
eCl@ss 8.0
23250590
eCl@ss 11.0
23250590
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Kod taryfy celnej
83024900
Szyna teleskopowa do dużych obciążeń
Wybrany wariant

Szyna teleskopowa do dużych obciążeń 19,1x53,1 L600, z przedłużeniem, ocynk.
0.0.719.74
0.0.719.74