Wspornik
Dane techniczne
Zakres dostawy
Wspornik, St, ocynk.
4 śruby z łbem kulistym, samowiercące, St 3,9x16, TX20, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.647.10 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 46 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Wąski wspornik D30 listwy rolkowej St ma blaszki mocujące z zatrzaskiem, które wystają poza krawędź listwy rolkowej. Natomiast bardziej płaskie i szersze wsporniki D30 H22 listwy rolkowej St kończą się poniżej krawędzi.
Warianty
Sortuj wg
| Edge length X: 39 | Height/depth Z: 33 | Dimension Z: 33 mm | Clear width (Fastening Bracket): 36 | Clear height (Fastening Bracket): 33 | |
| Edge length X: 39 | Height/depth Z: 22 | Dimension Z: 22 mm | Clear width (Fastening Bracket): 36 | Clear height (Fastening Bracket): 22 | |
| Edge length X: 53 | Height/depth Z: 13.5 | Dimension Z: 13.5 mm | Clear width (Fastening Bracket): 50 | Clear height (Fastening Bracket): 13.5 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
73269098