Wspornik


Wybrany wariant
Wspornik listwy rolkowej 30-50 (0.0.690.95)
Wspornik listwy rolkowej 30-50
0.0.690.95
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Wspornik, St, ocynk.
4 śruby z łbem kulistym, samowiercące, St 3,9x16, TX20, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.690.95
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 46,35 g
JOP1 zestaw

Opis

Na wprost! Wspornik listwy rolkowej 30-50 służy do mocowania listwy rolkowej St do dodatkowej rury poprzecznej za pomocą szyny prowadzącej. Wspornik zapobiega wyboczeniu długiej listwy rolkowej i zmniejsza jej nadmierne ugięcie. Ciężkie pojemniki można dzięki temu transportować na długich odcinkach.
Wspornik listwy rolkowej 30-50 łączy się z listwą rolkową St i szyną prowadzącą za pomocą dołączonych śrub samowiercących. Szyna prowadząca osadzona jest na całej długości i nie trzeba jej docinać. Dzięki swojej geometrii wspornik pasuje zarówno do listwy rolkowej St szyny prowadzącej e 32, jak również do szerszej listy rolkowej St szyny prowadzącej e 65.
Do listew rolkowych bez szyny prowadzącej przeznaczony jest wspornik listwy rolkowej St D30 (0.0.647.10) oraz wspornik listwy rolkowej St D30 H22 (0.0.658.18).
Wskazówka: podczas pozycjonowania wspornika należy zwrócić uwagę na to, by śruby nie znajdowały się pomiędzy rolkami i się z nimi nie stykały. Lista rolkowa St szyny prowadzącej e 32 i e 65 musi mieć podstawę o nowym kształcie (produkty dostarczane od 5/2020).

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Edge length X:  39Height/depth Z:  33Dimension Z:  33 mmClear width (Fastening Bracket):  36Clear height (Fastening Bracket):  33
Edge length X:  39Height/depth Z:  22Dimension Z:  22 mmClear width (Fastening Bracket):  36Clear height (Fastening Bracket):  22
Edge length X:  53Height/depth Z:  13.5Dimension Z:  13.5 mmClear width (Fastening Bracket):  50Clear height (Fastening Bracket):  13.5

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098