Rolka kierunkowa 120x40


Wybrany wariant
Rolka skrętna D125 z podwójną blokadą 120x40 (0.0.633.48)
Rolka skrętna D125 z podwójną blokadą 120x40
0.0.633.48
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Obudowa z blachy stalowej, ocynkowana, kolor czarny
1 Oś obrotu ułożyskowana kulowo
1 oś koła ułożyskowana kulowo
1 osłona boczna
1 ogumienie TPE, bezśladowe, kolor szary

Właściwości

Numer artykułu0.0.633.48
typoszeregTyposzereg 10
typoszeregTyposzereg 12
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 831 g
JOP1 sztuka
Nośność100 kg/rolka

Opis

W tej wersji rolki skrętnej D125 płytka przykręcana jest montowana seryjnie. Te rolki skrętne mogą być mocowane bez dodatkowych płytek mocujących do elementów jezdno-wsporczych. Dzięki potrójnemu otworowi w rozmiarze modularnym 40 mm możliwe jest łatwe wkręcenie w otwór rdzeniowy profili 8 lub różnych rowków profilowych (szczególnie zalecane dla ram profilowych serii 8 i 10).
Wysokość roli skrętnej z płytką przykręcaną jest identyczna jak rolki skrętnej z tylnymi otworami. Dzięki temu możliwa jest również kombinacja rolek jezdnych danej wielkości.
Do zastosowań ESD do wyboru są wszystkie wersje - również warianty antystatyczne/odprowadzające ładunki.
osłona boczna, nośność 100 kg/rolka

Warianty

Sortuj wg

Capacité de charge (roulette):  80 kgDiamètre des galets:  100 mmBlocage directionnel:  sansSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  80 kgDiamètre des galets:  100 mmBlocage directionnel:  sansSécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  80 kgDiamètre des galets:  100 mmBlocage directionnel:  doubleSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  80 kgDiamètre des galets:  100 mmBlocage directionnel:  doubleSécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  100 kgDiamètre des galets:  125 mmBlocage directionnel:  sansSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  100 kgDiamètre des galets:  125 mmBlocage directionnel:  sansSécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  100 kgDiamètre des galets:  125 mmBlocage directionnel:  doubleSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  100 kgDiamètre des galets:  125 mmBlocage directionnel:  doubleSécurité ESD: 

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Kod taryfy celnej
83022000