Rygiel kantowy 40

0.0.728.27


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 rygiel kantowy bez listwy czołowej
1 blacha czołowa do rygla kantowego
2 wpusty przesuwne 8 Zn M5
2 śruby z łbem stożkowym ISO 14581-M5x14 TX25, St, nierdz.

Właściwości

Numer artykułu0.0.728.27
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 565 g
JOP1 zestaw

Opis

Rygiel kantowy 40 item służy do blokowania i odblokowywania skrzydła biernego drzwi dwuskrzydłowych item.
Przestawienie dźwigni powoduje przesunięcie dwóch prętów okrągłych D10 M10 (0.0.728.94) w profilu drzwiowym 8 80x40 (0.0.727.36). Pręty okrągłe zatrzaskują się u góry w ryglu kantowym 40, blaszce zamykającej (0.0.728.91) oraz u dołu w jarzmie rygla D40 D11 (0.0.729.78) w celu bezpiecznego zamocowania skrzydła biernego.
Drzwi dwuskrzydłowe składają się z drzwi przejściowych item 8 i zamykanego skrzydła biernego. Tworzą one razem zamykane przejścia, które umożliwiają także transport wyjątkowo wysokich konstrukcji lub szerokich przedmiotów.
Drzwi dwuskrzydłowe są obustronne i mają uszczelkę na całym obwodzie. Drzwi można łatwo zintegrować z ramą profilową z profili 8.
Drzwi dwuskrzydłowe 8 item to dopasowane elementy, dzięki którym można wykonać drzwi o wyjątkowej funkcjonalności.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.0
23190101
eCl@ss 5.1
23190101
eCl@ss 6.0.1
23190101
eCl@ss 7.1
23190101
eCl@ss 8.0
23190101
eCl@ss 11.0
23190101
UNSPSC 7.0
30171514
UNSPSC 9.0
30171514
Kod taryfy celnej
83024900