Profil prowadzący do drzwi przesuwnych 8 40x20
Wybrany wariant

Profil prowadzący do drzwi przesuwnych 8 40x20 górny, kolor naturalny
0.0.650.43
0.0.650.43
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.650.43 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| powierzchnia | A = 2,76 cm2 |
| waga | m = 0,75 kg/m |
| JOP | 1 szt. à 6000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
Opis
Jako drzwi przesuwne mogą być stosowane stabilne elementy powierzchniowe bez ramy, wykonane z tworzywa sztucznego (grubości 8 mm). Należy przy tym uwzględnić ciężar własny elementu powierzchniowego, jego stabilność (własną) oraz tarcie podczas przesuwu na profilu aluminiowym.
1. Najpierw wetknąć element powierzchniowy u góry w żądany tor profilu prowadzącego do drzwi przesuwnych.
2. Następnie włożyć dół w odpowiedni tor prowadnicy.
3. Umieszczenie zabieraka na górze zapobiega niezamierzonemu wysunięciu drzwi.
Warianty
Sortuj wg
| 5 pasujący wariant do "{{ formattedLockedParameters }}" | ||||||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Alineación: abajo | ||||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Alineación: abajo | ||||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Alineación: arriba | ||||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Alineación: arriba | ||||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Alineación: arriba | ||||
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
76042990
Profil prowadzący do drzwi przesuwnych 8 40x20
Wybrany wariant

Profil prowadzący do drzwi przesuwnych 8 40x20 górny, kolor naturalny
0.0.650.43
0.0.650.43