Blokada bezpieczeństwa


Wybrany wariant
Blokada bezpieczeństwa kompakt 24 V AC/DC (0.0.473.26)
Blokada bezpieczeństwa kompakt 24 V AC/DC
0.0.473.26
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

obudowa, PA-GF, czarna
z wymuszonym otwarciem
znamionowe sterownicze napięcie zasilania: 24 V AC/DC
stopień ochrony: IP 67, EN 60529
certyfikat z badań bezpieczeństwa zgodnie z BG-GS-ET-19
1 trójkątny klucz nasadowy DIN 22417 M5
B10d zestyk rozwierny (NC) 2.000.000
czas użytkowania: 20 lat

Właściwości

Numer artykułu0.0.473.26
typoszeregTyposzereg 6
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 305 g
JOP1 zestaw
napięcie (DC)U = 24 V DC
napięcie, pierwotneU1 = 24 V AC

Opis

Compact Security Limit Switch and Security Lock for electrical and mechanical securing of swing, lifting and sliding doors.
When the actuator is pressed in, the contact is closed. The Security Lock, working on the zero-current principle, also locks the actuator at the same time when appropriately wired. This mechanically prevents the doors from being opened even in the event of a power failure or impermissible operating states. In the event of an emergency, the Security Lock can be opened without power using the supplied triangular socket wrench.
Schemat elektryczny:
blokada bezpieczeństwa kompakt
Schemat załączania styków:
blokada bezpieczeństwa kompakt

Warianty

Sortuj wg

Supply voltage:  24 VSwitching characteristics:  Normally open contact
Supply voltage:  230 VSwitching characteristics:  Normally open contact
Supply voltage:  24 VSwitching characteristics:  Normally closed contact
Supply voltage:  230 VSwitching characteristics:  Normally closed contact

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27130690
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
UNSPSC 7.0
39121501
Kod taryfy celnej
85365019