Kabel przyłączeniowy czujnik/wyzwalacz


Wybrany wariant
Kabel przyłączeniowy czujnik/wyzwalacz 5m gniazdo M12 4P, kodowanie A, kolor czarny (0.0.714.52)
Kabel przyłączeniowy czujnik/wyzwalacz 5m gniazdo M12 4P, kodowanie A, kolor czarny
0.0.714.52
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Kabel przyłączeniowy czujnik/wyzwalacz, 4-polowy, PUR bezhalogenowy, szaro-czarny RAL 7021, wolny koniec przewodu, do gniazda prostego M12, typ kodowania: A, długość kabla: 5 m

Właściwości

Numer artykułu0.0.714.52
Odporność na ESDNie
wagam = 143 g
Długość przewodu5 m
JOP1 sztuka
Kolorkolor czarny

Opis

Kabel przyłączeniowy czujnik/wyzwalacz 5m z gniazdem M12 4P, kodowanie A to czteropolowy kabel o długości 5 m z wstępnie zamontowanym gniazdem M12. Kabel można uzupełnić o złącze M12 4P z wtyczką typ kodowania A, k. czarny (0.0.718.00) i wykorzystać jako przedłużacz do kabla przyłączeniowego taśmy LED RGB 24V.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Collegamento a spina:  SpinaFilettatura:  M8Numero di contatti:  5
Collegamento a spina:  SpinaFilettatura:  M12Numero di contatti:  8
Collegamento a spina:  PresaFilettatura:  M12Numero di contatti:  4
Collegamento a spina:  PresaFilettatura:  M12Numero di contatti:  5

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85444290