Zestaw zaślepek profilu półkowego 8


Wybrany wariant
Zestaw zaślepek do profilu półkowego 8 320 z kołnierzem prowadzącym (0.0.647.65)
Zestaw zaślepek do profilu półkowego 8 320 z kołnierzem prowadzącym
0.0.647.65
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 zaślepki do profili półkowych 8 320, St, kolor białego aluminium
6 śrub z łbem stożkowym DIN 7504 3,9x19, ocynkow. stal
2 śrub z łbem stożkowym DIN 7991-M4x16, ocynkow. stal
2 łączniki automatyczne 5 tulei z gwintem, ocynk. stal
2 trzpienie z gwintem DIN 916 M5x6-45H

Właściwości

Numer artykułu0.0.647.65
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 577 g
JOP1 zestaw

Opis

Ochrona przed upadkiem magazynowanych przedmiotów: Teraz dla profili półkowych 8 200 i 320 są również dostępne zaślepki tworzące boczny kołnierz prowadzący. W kombinacji z profilem 5 20x10 od przodu zestawy zaślepek tworzą obwodowy kołnierz prowadzący wokół półki.
Zestawy zaślepek do półek zawierają wszystkie łączniki do budowy półki o dowolnej długości. Profil 5 20x10 musi mieć tę samą długość co profil półkowy.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Shelf depth:  200Raised Edge: 
Shelf depth:  320Raised Edge: 
Shelf depth:  320Raised Edge:  X
Shelf depth:  200Raised Edge:  X

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
73269098