Uchwyt do ramek na etykiety
Wybrany wariant

Uchwyt do ramek na etykiety D30, obrotowy, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.700.23
0.0.700.23
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Uchwyt uniwersalny D30/D6-3, POM, k. szary
1 Klamra uchwytu do ramek, POM, k. szary
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.700.23 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 3,9 g |
JOP | 1 sztuka |
Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Uchwyt do ramek na etykiety D30 obrotowy można zamocować na zatrzask w każdym miejscu na ramce. Uchwyt mocuje się na zatrzask na zębie profilu. Dzięki temu ramki można umieszczać na profilach rurowych lub między nimi. Obrotowe połączenie pozwala także na montaż pod skosem.
Hak D30-36 umożliwia zawieszenie ramek pod profilem rurowym. Można użyć do tego również dodatkowo zaczepu etykiet (0.0.700.75) oraz łańcucha 1,8x12 (0.0.701.38).
Wskazówka: Uchwytów do ramek na etykiety D30 należy zawsze używać parami.
Warianty
Sortuj wg
Line: 8 | Colour: ![]() | ESD-safe: X | |
Line: 8 | Colour: ![]() | ESD-safe: ✓ | |
Line: LPS | Colour: ![]() | ESD-safe: X | |
Line: LPS | Colour: ![]() | ESD-safe: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Kod taryfy celnej
39269097
Uchwyt do ramek na etykiety
Wybrany wariant

Uchwyt do ramek na etykiety D30, obrotowy, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.700.23
0.0.700.23