Listwa ślizgowa
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.625.29 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 10 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 226 g/m |
JOP | przycięcie max. 2000 mm |
materiał | PE-UHMW |
Kolor | kolor czarny |
Opis
Można je zamontować w rowku profilowym, są odporne na zużycie i wyróżniają się niskim współczynnikiem tarcia.
Maksymalne dopuszczalne obciążenie listew ślizgowych wynosi 2 N/mm2.
Listwy ślizgowe wykonane są z tworzywa sztucznego zdolnego do odprowadzania ładunków elektrostatycznych (opór powierzchniowy <109 Ω). Dzięki temu nadają się do tworzenia konstrukcji zabezpieczonych przed ESD.
Warianty
Sortuj wg
Line: 5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Groove type: 5 mm | Slide guide position: None | |
Line: 5 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Groove type: 5 mm | Slide guide position: None | |
Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Groove type: 6 mm | Slide guide position: None | |
Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Groove type: 6 mm | Slide guide position: None | |
Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Groove type: 8 mm | Slide guide position: None | |
Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Groove type: 8 mm | Slide guide position: None | |
Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Groove type: 8 mm | Slide guide position: Left/right | |
Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Groove type: 8 mm | Slide guide position: Left/right | |
Line: 10 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Groove type: 10 mm | Slide guide position: None | |
Line: 10 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Groove type: 10 mm | Slide guide position: None |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23210192
eCl@ss 7.1
23210192
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
Kod taryfy celnej
39161000
Listwa ślizgowa
* Dane obowiązkowe