Prowadnica do wózka
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 blacha, St, ocynk.
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8x18, St, ocynk.
2 podkładki ISO 7089 - 8 - 200 HV, ocynk.
2 wpusty V 8 St M8, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.686.93 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 297 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Prowadnica do wózka 8 St 80x80-30° stanowi uzupełnienie większej prowadnicy do wózka 8 St 120x80-30° (0.0.683.96). Oba rodzaje prowadnic można ze sobą łączyć. Zamocowane w narożnikach prowadnice do wózka powinny być różnej długości, ponieważ deski dolne palet mają różny kształt w zależności od ich rodzaju, deski europalet są np. prostokątne. Takie rozwiązanie zapewnia idealną stabilność i ułatwia operatorowi wózka widłowego pobieranie palet.
Prowadnice do wózka item są wygięte pod kątem 30° i wyrównują nierówno ułożone elementy. Takie rozwiązanie tylko nieznacznie poszerza ramę i sprawia, że obciążenie jest równomiernie na niej rozkładane.
Prowadnica do wózka mocowana jest do profili 8 40x40 za pomocą obu zewnętrznych otworów. Na rysunku obok po prawej stronie w otworze rdzeniowym wykonany jest gwint M8.
Można tutaj użyć łączników standardowych, uniwersalnych oraz automatycznych.
Jeśli rama używana jest do transportu europalet, jej narożniki należy zabezpieczyć prowadnicą do wózka 8 St 80x80-30° (0.0.686.93), a na dłuższym boku dłuższą wersją prowadnicy do wózka 8 St 120x80-30° (0.0.683.96).
Warianty
Sortuj wg
Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm | Edge length X: 80 | Edge length Y: 40 | |
Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | Edge length X: 80 | Edge length Y: 80 | |
Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 80 mm | Edge length X: 120 | Edge length Y: 80 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 9.0
30102504
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
Kod taryfy celnej
73269098