Nóżka nastawcza 8


Wybrany wariant
Noga słupowa 8 St 160x160, zestaw (0.0.699.95)
Noga słupowa 8 St 160x160, zestaw
0.0.699.95
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Noga słupowa 8 160x160, St, ocynk.
8 wpustów przesuwnych 8 St M8, ocynk.
8 śrub z łbem kulistym ISO 7380-M8x18, St, ocynk.
8 podkładek 24x9,3x2-200HV, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.699.95
Odporność na ESDTak
wagam = 1,06 kg
JOP1 zestaw

Opis

Mądrzejszy ustąpi! Podczas montażu wolnostojących ścianek ochronnych i działowych zestaw nóg słupowych 8 St 160x160 łączy w sobie najlepszą ochronę z potrzebą małej przestrzeni. Umożliwia ekonomiczne i wytrzymałe mocowanie do podłoża, wspierając realizację różnych koncepcji zabezpieczeń i ochrony.
Funkcję profilu słupowego dla ścianki ochronnej spełnia profil 8 80x40 lub profil 8 40x40. Profil i noga słupowa przykręcane są do rowków profili za pomocą dołączonych do zestawu materiałów mocujących. Do kotwienia w podłożu zaleca się użycie kotwy wkręcanej SF 10x110, ocynk (0.0.688.05).
Dolne zestawy mocujące można montować na dwa różne sposoby. Dzięki przykręceniu elementów do otworów przelotowych powstaje kształtowe i nieruchome połączenie. Otwór podłużny umożliwia łatwe wypoziomowanie pionowo stojących słupków. Połączenia śrubowe wykonane przy użyciu otworów podłużnych wyhamowują uderzenie na danym odcinku. Siła tarcia powoduje, że obciążenie wynikające z uderzenia jest dynamicznie amortyzowane. Dzięki temu można zauważyć mocne w skutku kolizje. Element barierki ochronnej można sprawdzić pod kątem uszkodzeń, a w razie potrzeby naprawić i ponownie zamontować.
Ocynkowana powierzchnia sprawia, że można ich używać w ściankach ochronnych i działowych w wersji ESD.

Wskazówki montażowe

* Otwór gwintowany (1) i śruba (2) nie są częścią zestawu.
Wysokość można wyregulować za pomocą śruby z łbem sześciokątnym DIN EN ISO 4017-M8x30, która wkręcona jest w otwór rdzeniowy o gwincie M8x56mm znajdujący się na stronie czołowej profilu słupowego.
Śruba przydaje się również przy wyrównywaniu kąta nachylenia profilu. Śruba nie stanowi części zestawu.

Warianty

Sortuj wg

Materiał:  StalKolor:  k. czarny k. czarnyKształt konstrukcji:  jednostronnyDługość krawędzi X:  44Długość krawędzi Y:  240
Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Kształt konstrukcji:  obustronnyDługość krawędzi X:  48Długość krawędzi Y:  160

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Kod taryfy celnej
73269098