Kątownik przegubowy i zaciskowy
Dane techniczne
Zakres dostawy
GD-Zn, białe aluminium zbliżone do RAL9006
1 wpust przesuwny 6 St M6, ocynkowany
1 dźwignia zaciskowa M6x32, czarna
1 tulejka, St, ocynkowana
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.441.99 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 103 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Baureihe: 5 | Gewinde: M5 | Gewindelänge: 10 | Nuttyp: 5 mm | Bauform: beidseitig | |
| Baureihe: 5 | Gewinde: M5 | Gewindelänge: 8 | Nuttyp: 5 mm | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 5 | Gewinde: M5 | Gewindelänge: 20 | Nuttyp: 5 mm | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 6 | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 14 | Nuttyp: 6 mm | Bauform: beidseitig | |
| Baureihe: 6 | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 14 | Nuttyp: 6 mm | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 6 | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 32 | Nuttyp: 6 mm | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 8 | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 18 | Nuttyp: 8 mm | Bauform: beidseitig | |
| Baureihe: 8 | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 18 | Nuttyp: 8 mm | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 8 | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 40 | Nuttyp: 8 mm | Bauform: einseitig |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
79070000