Rygiel zapadkowy
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Rygiel, PA-ESD, k. czarny
1 Zaślepka, PA, k. czerwony
1 Zaślepka, PA-GF, k. ciemnoszary
Wstępnie zmontowany z automatycznym wpustem V 8 St M6, nierdz.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.704.21 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 37 g |
| JOP | 1 zestaw |
| Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
Opis
Dźwignię rygla zapadkowego 8 Pi 54 PA można bez użycia siły obracać o 90 stopni. Zapadnięcie blokady w wybranej pozycji jest łatwo wyczuwalne. Dzięki temu rygiel można użyć jako szybko działającą blokadę.
Rygle zapadkowe są uzupełnieniem elementów obsługowych Pi item i dostępne są również w wersji ESD.
Warianty
Sortuj wg
Colour: Grey | Material: Plastic (PA) | ESD-safe: X | |
Colour: Black | Material: Plastic (PA-ESD) | ESD-safe: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39269097


Grey
Black