Blok ustalający paska zębatego
Dane techniczne
Zakres dostawy
blok ustalający, G-St, kolor czarny
1 śruba z łbem cyl. DIN 912-M6x25, St, ocynkowana
1 wpust przesuwny 8 St M6, ocynkowany
2 nakrętki sześciokątne DIN 985-M6, samohamowne, St, ocynkowane
2 śruby z łbem cyl. DIN 912-M6x80, St, ocynkowane
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.426.30 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 128 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Zakończenie paska zębatego wymaga zastosowania bloku napinającego.
Liczba bloków ustalających uzależniona jest od zastosowania.
W przypadku wysokich obciążeń konieczne jest wykonanie okołkowania (trzpień cylindryczny ISO 2338-⌀ 6 mm) bloku napinającego 8 i bloku ustalającego 8. Położenie trzpieni cylindrycznych jest wyznaczone poprzez przygotowane otwory ⌀ 5,5 mm.
Warianty
Sortuj wg
| Série: 5 | Largeur de courroie crantée: 10 mm | |
| Série: 8 | Largeur de courroie crantée: 25 mm | |
| Série: 8 | Largeur de courroie crantée: 50 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23179102
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.1
23170702
eCl@ss 4.0
23170702
eCl@ss 5.0
23179102
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
eCl@ss 7.1
23179102
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
84879090