Profil nośny KW
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.474.75 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| typoszereg | Typoszereg 12 |
| typoszereg | Typoszereg 5 |
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 1,5 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 3000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
Opis
Działająca na zatrzask blokada 160 KW gwarantuje odpowiednią stabilność korytka kablowego mimo dużego otworu w pokrywie (dwie sztuki na każdy metr).
Warianty
Sortuj wg
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
Kod taryfy celnej
76042990
Profil nośny KW
* Dane obowiązkowe