Rolka bloczka


Wybrany wariant
Bęben napędowy przenośnika taśmowego 8 40-400 (0.0.705.22)
Bęben napędowy przenośnika taśmowego 8 40-400
0.0.705.22
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 rolka bloczka, St
2 łożyska kulkowe zwykłe DIN 62203

Właściwości

Numer artykułu0.0.705.22
typoszeregTechnika transportowa
Odporność na ESDTak
wagam = 4,5 kg
JOP1 sztuka
Stan dostawyWstępnie zmontowany

Opis

Rolka bloczka przenośnika taśmowego 8 40 zapewnia równomierny przesuw taśmy po stronie zwrotnej przenośnika. Jednorzędowe, wciskane łożyska kulkowe zwykłe w połączeniu z zestawem mocowania zwrotnego 8 40 (0.0.702.96) umożliwiają wykonanie wyjątkowo wąskich konstrukcji po stronie zwrotnej przenośnika.
Rolki bloczka mocuje się do taśmy przenośnika za pomocą zestawu mocowania zwrotnego 8 40.
Zalecana szerokość taśmy transportującej wynosi 390 mm.

Warianty

Sortuj wg

Fördertyp:  GurtfördererGesamtbreite:  40 mm
Fördertyp:  GurtfördererGesamtbreite:  80 mm
Fördertyp:  GurtfördererGesamtbreite:  120 mm
Fördertyp:  GurtfördererGesamtbreite:  160 mm
Fördertyp:  GurtfördererGesamtbreite:  200 mm
Fördertyp:  GurtfördererGesamtbreite:  240 mm
Fördertyp:  GurtfördererGesamtbreite:  320 mm
Fördertyp:  GurtfördererGesamtbreite:  400 mm
Fördertyp:  ZahnriemenfördererGesamtbreite:  40 mm
Fördertyp:  ZahnriemenfördererGesamtbreite:  80 mm

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.0
23170209
eCl@ss 5.1
23170209
eCl@ss 6.0.1
23170209
eCl@ss 7.1
23170209
eCl@ss 8.0
23170209
eCl@ss 11.0
23170209
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
84313900