Jednostka liniowa KRF


Wybrany wariant
Jednostka liniowa KRF 8 80x40 ZR, strona napędu - prawa (0.0.648.66)
Jednostka liniowa KRF 8 80x40 ZR, strona napędu - prawa
0.0.648.66
Zobacz wszystkie
skonfiguruj teraz
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.

Właściwości

Numer artykułu0.0.648.66
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
powierzchniaA = 15,58 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 18,31 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 95,62 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 22,3 cm4
Wymiary podstawowem = m1 + H * m2
Maksymalne obciążenie roboczeFx max = 1000 N
Siła maksymalna w kierunku yFy max = 2500 N
Siła maksymalna w kierunku zFz max = 2500 N
wagam = 5,12 kg
wagam = 4,699 g/mm
wagam = 4,699 kg/m
Ciężar elementów wzdłużnych czynnika napędowego (pasek zębaty, łańcuch)mlz = 0,119 kg/m
Sprawność. = 1
maks. prędkośćdo 10 m/s
JOP1 sztuka
Wymiary podstawowe (przy długości skoku 0 mm)m1 = 5,12 kg
Wymiar na mm skokum2 = 4,699 g/mm
Max. przyspieszenieamax  = 10 m/s2
maks. prędkośćVmax = 10 m/s
Dokładność powtarzania. = 0,1 mm
Moment bezwładności przy długości skoku 0 mmJ0 = 1121 kg mm2
Moment bezwładności na kg obciążenia dodatkowegoJN = 532,6 kg mm2/kg
Moment bezwładności na m skokuJH = 127 kg mm2/m
max. skokHmax = 5760 mm
Maksymalny moment napędowy. = 23 Nm
Maksymalny moment wokół osi xMx max = 50 Nm
Maksymalny moment wokół osi yMy max = 140 Nm
Maksymalny moment wokół osi zMz max = 140 Nm
Moment tarcia. = 2 Nm
sprawnośćsmin = 20 mm
Rozpiętość przy Fy maks..  = 500 mm
Rozpiętość przy Fz maks..  = 1100 mm
długość skokuh = 145 mm/obr
moment oporu wg osi xWx = 22,82 cm3
moment oporu wg osi yWy = 11,15 cm3

Opis

Kompaktowa prowadnica na rolkach tocznych z najwyższą wydajnością wszystkich elementów napędowych item!
•Lekko i cicho toczące się rolki w układzie krzyżowym zapewniają dużą szybkość
• Innowacyjna technologia powierzchni tocznej: odporne na korozję stalowe prowadnice, w połączeniu kształtowym z aluminiowymi profilami prowadnic
•Masywny, sztywny wózek prowadnicy z szerokimi możliwościami rozbudowywania i ze zintegrowanym zaciskiem pasa zębatego
•Napęd pasa zębatego, położony wewnętrznie z nawotem, zapewnia niepowodujące uderzeń mechanicznych ruchy już niewielkiej masy
•Trzy rowki 8 po trzech stronach profilu prowadnicy KRF zapewniają ogromną swobodę w zakresie geometrii dobudowywanych elementów
•Prosta regulacja przy najmniejszym nakładzie konserwacyjnym, wszystkie elementy dostępne od zewnątrz
•Dostępne osie o indywidualnie określanej długości, do maks. 6000 mm długości prowadnicy
•Adaptacja dowolnych silników dzięki uniwersalnym elementom przyłączeniowym zespołu napędowego.
Odpowiednio dopasowane akcesoria uzupełniają prowadnicę KRF i umożliwiają prostą rozbudowę o konstrukcje wózków i moduły napędowe.
8 rolek tocznych, w układzie krzyżowym, wyregulowanych bezluzowo, gwarantują najwyższą obciążalność przy kompaktowych rozmiarach.
Maksymalne ugięcie fmaks. systemu zależy od obciążanego przekroju profilu, swobodnej długości profilu oraz przykładanej siły. Nie powinno ono przekraczać wartości 1mm/m. W przypadku występowania wysokich wymogów w stosunku do prostoliniowości profil KRF musi zostać odpowiednio podparty.
Kompletne prowadnice liniowe ze zróżnicowaną długością skoku (H), napęd i powrót pasa zębatego, profil nośny ze zintegrowanym prowadzeniem tocznym na prowadnicach, skonfigurowane bezluzowo. Urządzenie do napinania pasa, zintegrowane w bloku pasa zębatego, łożyskowane tocznie tarcze pasa.
Łożyskowany ośmiokrotnie wózek prowadnicy, smarowany olejem styk rolek (dodatkowe smarowanie co 6 miesięcy lub po 2500 km).
Przyspieszenie: maks.10 m/s²
Szybkość maks.10 m/s
Prowadnica KRF cechuje się wysoką precyzją oraz ruchami lineranymi, przy których występuje niewielka ilość drgań. Dokładność powtarzania wynosi ± 0,1 mm.
W zależności od długości posuwu można określać masę prowadnicy KRF (bez ciężaru użytkowego):
m = m1 + H x m2
h = pozioma pozycja montażowa
v = pionowa pozycja montażowa
Maksymalne możliwe przyspieszenie w zależności od przesuwanego ciężaru i pozycji montażowej
Prędkość posuwu v w zależności od początkowej prędkości obrotowej n (napęd z paskiem zębatym)
Siła robocza Fx w zależności od początkowego momentu obrotowego M (napędy z paskiem zębatym Fx > 500N)

Obliczenie obciążenia

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Kod taryfy celnej
84879090