Profil łączący 8
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Wskazówka techniczna
(parametry odnoszą się do jednej sztangi profilowej)
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.458.03 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| powierzchnia | A = 17,8 cm2 |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 10,34 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 618,43 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 17,51 cm4 |
| waga | m = 4,76 kg/m |
| JOP | długość max. 6000 mm, 1 para |
| materiał | Al, anodowany |
| moment | M = 25 Nm |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 69,1 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 7,14 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Maß Y: 160 mm | |
| Liefereinheit: Paar | Länge: 6000 | Maß Y: 160 mm | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Maß Y: 240 mm | |
| Liefereinheit: Paar | Länge: 6000 | Maß Y: 240 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23251090
eCl@ss 7.1
23251090
eCl@ss 11.0
23251090
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 5.0
23250311
Kod taryfy celnej
76042990
Profil łączący 8
* Dane obowiązkowe