Element kątowy T1
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.388.00 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga [g] | m = 73 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | Al, anodowany |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Line: 6 | Length: 30 mm | Groove type: 6 mm | |
Line: 6 | Length: 60 mm | Groove type: 6 mm | |
Line: 8 | Length: 40 mm | Groove type: 8 mm | |
Line: 8 | Length: 80 mm | Groove type: 8 mm |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169990
Element kątowy T1
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe