Element kątowy T1


Wybrany wariant
Element kątowy 6 T1-30, kolor naturalny (0.0.459.70)
Element kątowy 6 T1-30, kolor naturalny
0.0.459.70
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.459.70
typoszeregTyposzereg 6
Odporność na ESDTak
wagam = 23 g
JOP1 sztuka
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny

Opis

Elementy łączące do mocowania profili pod kątem 45° przy budowie węzłów i kratownic.
Istnieje możliwość zaślepienia końcówek profili zaślepkami 6 30x30-45° lub 8 40x40-45°.

Wskazówki montażowe

Elementy kątowe zostają połączone za pomocą śrub z łbem kulistym ISO 7380 i podkładek DIN 125. Profil, który ma zostać przymocowany, może zostać połączony za pomocą dwóch złączek uniwersalnych (przy usuniętym zabezpieczeniu antyrotacyjnym) oraz śrub z łbem kulistym ISO 7380.
Elementy kątowe zostają połączone za pomocą śrub z łbem kulistym ISO 7380 i podkładek DIN 125. Profil, który ma zostać przymocowany, może zostać połączony za pomocą dwóch złączek uniwersalnych (przy usuniętym zabezpieczeniu antyrotacyjnym) oraz śrub z łbem kulistym ISO 7380.
Elementy kątowe zostają połączone za pomocą śrub z łbem kulistym ISO 7380 i podkładek DIN 125. Profil, który ma zostać przymocowany, może zostać połączony za pomocą dwóch złączek uniwersalnych (przy usuniętym zabezpieczeniu antyrotacyjnym) oraz śrub z łbem kulistym ISO 7380.

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  6Länge:  30 mmNuttyp:  6 mm
Baureihe:  6Länge:  60 mmNuttyp:  6 mm
Baureihe:  8Länge:  40 mmNuttyp:  8 mm
Baureihe:  8Länge:  80 mmNuttyp:  8 mm

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169990